BOD
Disponibilidade
36 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Alcance, máx. | Tipo de luz | Tipo de conexão | Conexão 01, formato construtivo | Interface | Princípio de funcionamento ótico | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6714.38 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
5000 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect | Medição do tempo de funcionamento da luz | ||
|
10846.89 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
10000 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | PNP/NPN/Push-Pull, Analógica, corrente | Medição do tempo de funcionamento da luz | ||
|
16317.83 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
300 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, corrente, PNP | Triangulação | ||
|
16964.64 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
2000 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, corrente, PNP/NPN | Triangulação | ||
|
12373.83 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
20000 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | PNP/NPN/Push-Pull, Analógico, tensão/analógica, corrente, RS485 | Medição do tempo de funcionamento da luz | ||
|
5425.13 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
80 mm | LED luz vermelha | Conector de encaixe | M8x1 | IO-Link-Device, Analógica, tensão, PNP/NPN/Auto-Detect | Triangulação | ||
|
16317.83 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
100 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, corrente, PNP | Triangulação | ||
|
13226.22 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
200 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, tensão, PNP/NPN | Triangulação | ||
|
14354.13 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
600 mm | LED luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, tensão, PNP/NPN | Triangulação | ||
|
6714.38 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
5000 mm | Lazer luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, tensão, PNP/NPN/Auto-Detect | Medição do tempo de funcionamento da luz |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.