Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BUS

Disponibilidade

100 Versões

Código do pedido
Preço Conexão Interface Alcance, mín. Alcance, máx. Material do invólucro, primário Classe de proteção
Ações
3658.37 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos PNP 200 mm 2000 mm Latão IP67
3415.52 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos IO-Link, PNP/NPN 65 mm 600 mm Latão IP67
7510.98 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 600 mm 8000 mm Latão IP67
3415.52 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos IO-Link, PNP/NPN 120 mm 1300 mm Latão IP67
4627.76 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos Analógica, corrente 120 mm 1300 mm Latão IP67
5078.43 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos PNP 65 mm 600 mm Latão IP67
6626.93 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 200 mm 2000 mm Latão IP67
4627.76 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos Analógica, tensão 120 mm 1300 mm Latão IP67
3916.71 BRL
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos PNP 120 mm 1000 mm ABS IP67
5960.46 BRL
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos PNP 600 mm 8000 mm Latão IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar