BAW
Disponibilidade
64 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Tipo de conexão | Alcance/faixa de medição | Instalação | Interface | Formato construtivo | Comprimento | Comprimento do cabo L | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2755.01 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe | 3.5 mm | faceado | Analógica, corrente | M12x1 | 65 mm | |||
|
3013.46 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe | 5 mm | faceado | Analógica, corrente | M18x1 | 65 mm | |||
|
2755.01 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe | 2 mm | faceado | Analógica, tensão | M12x1 | 45 mm | |||
|
3120.12 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo | 3.5 mm | faceado | Analógica, corrente | M12x1 | 63 mm | 2 m | ||
|
3355.34 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe | 8 mm | não faceado | Analógica, tensão | M18x1 | 65 mm | |||
|
2755.01 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe | 3.5 mm | faceado | Analógica, tensão | M12x1 | 45 mm | |||
|
3594.26 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Conector de encaixe | 10 mm | faceado | Analógica, tensão | M30x1,5 | 44.5 mm | |||
|
3120.12 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo | 4 mm | não faceado | Analógica, tensão | M12x1 | 65 mm | 3 m | ||
|
3916.71 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo | 2 mm | faceado | Analógica, tensão, Analógica, temperatura | D6,5 | 30.5 mm | 3 m | ||
|
3355.34 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Cabo com conector | 5 mm | faceado | M18x1 | 36 mm | 0.2 m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.