Família BOS 6K
Disponível em:
61 Versões
Sensores midi cúbicos com todos os princípios de detecção e tipos de luz relevantes, incluindo laser, luz azul e tecnologia de tempo de voo.
Formato idêntico do invólucro para todos os princípios funcionais: pequeno e com economia de espaço para uso em espaços de instalação apertados
IO-Link para todos: integração simples e conceito operacional padronizado
Função de comutação PNP e NPN genuína combinada em um único dispositivo: níveis de estoque mais baixos e menos variantes
Variantes com luz azul para detecção de objetos difíceis
Variantes TOF para excelente detecção de objetos em longas distâncias
Sensores de contraste de alto desempenho com design em miniatura
Sensores de luz vermelha e laser comprovados para aplicações padrão
Disponibilidade
61 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Princípio de funcionamento ótico | Dimensões | Interface | Alcance | Tipo de luz | Conexão | Tipo de luz | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4403.66 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0...1500 mm Faixa de ajuste 100...1500 mm | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Laser Luz vermelha | ||
|
2682.93 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico retrorreflexivo | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0...2 m | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
2220.35 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico retrorreflexivo | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 0.1...6 m | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | LED Luz vermelha | ||
|
2682.93 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
1...200 mm | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
3423.05 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 1...250 mm | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Laser Luz vermelha | ||
|
5425.13 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Triangulação | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analógica, tensão: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
20...80 mm | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
3515.55 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico retrorreflexivo | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0...4 m | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Laser Luz vermelha | ||
|
4977.27 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
9...15 mm | LED RGB | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | LED RGB | ||
|
3052.98 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
3...400 mm | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
2220.35 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico retrorreflexivo | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0.1...6 m | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.