Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Família BOS R090K

Disponível em:

43 Versões

Sensores cúbicos robustos de luz vermelha com alcance variável graças ao feixe largo, feixe pequeno e longo alcance com proteção IP67.

  • Design padrão estabelecido em um design de sensor robusto

  • Alcance variável e alto alcance de detecção graças ao "feixe largo" (otimizado para objetos não uniformes), "feixe pequeno" (detecção aprimorada de peças pequenas) e "longo alcance" (alcance de até 1 metro)

  • Ajuste rápido e fácil da sensibilidade graças ao potenciômetro

  • Operação flexível graças à comutação NC/NO descomplicada

  • Ampla gama de aplicações graças à integração de todos os princípios fundamentais do sensor

  • Grau de proteção IP67

Disponibilidade

43 Versões

Código do pedido
Preço Princípio de funcionamento ótico Dimensões Interface Alcance Tipo de luz Conexão Tipo de luz
Ações
1872.98 BRL
Sensor ótico difuso 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 20...350 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1, 4-polos LED Luz vermelha
1624.17 BRL
Sensor ótico retrorreflexivo 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...5 m LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1, 4-polos LED Luz vermelha
1410.51 BRL
Sensor ótico difuso 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...1000 mm LED Infravermelho Conector de encaixe, M8x1, 4-polos LED Infravermelho
1410.51 BRL
Sensor ótico difuso 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...500 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1, 4-polos LED Luz vermelha
1624.17 BRL
Sensor ótico retrorreflexivo 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...5 m LED Luz vermelha Cabo, 2,00 m, PVC LED Luz vermelha
2076.98 BRL
Sensor ótico de barreira unidirecional 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...20 m LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1, 4-polos LED Luz vermelha
1872.98 BRL
Sensor ótico difuso 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 20...350 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1, 3-polos LED Luz vermelha
1410.51 BRL
Sensor ótico difuso 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...1000 mm LED Infravermelho Cabo, 2,00 m, PVC LED Infravermelho
1624.17 BRL
Sensor ótico retrorreflexivo 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 0...5 m LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1, 3-polos LED Luz vermelha
1410.51 BRL
Sensor ótico difuso 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 50...150 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1, 4-polos LED Luz vermelha
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar