Família BOS R254K
Disponível em:
11 Versões
Sensores optoeletrônicos inteligentes com monitoramento de condições e IO-Link
Monitoramento de condições
Interface IO-Link
Funções adicionais: vários modos de operação, mesmo para detecção de objetos exigentes
Resistente a condições ambientais adversas (Ecolab, IP69K)
O sensor monitora a si mesmo e ao seu ambiente: temperatura, umidade, vibração, inclinação, sujeira, reserva de função
Disponibilidade
11 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Princípio de funcionamento ótico | Dimensões | Interface | Alcance | Tipo de luz | Conexão | Tipo de luz | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2439.51 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico retrorreflexivo | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analógica, corrente: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
8 m | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
3545.87 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analógica, corrente: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
30...250 mm | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Laser Luz vermelha | ||
|
3545.87 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
30...500 mm | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Laser Luz vermelha | ||
|
2881.65 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
10...250 mm | LED Luz vermelha | M12x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
1882.97 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analógica, corrente: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0...20 m | Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Luz vermelha | ||
|
1882.97 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Analógica, corrente: 4…20 mA Pin 4: Push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0 mm...20 m | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
3545.87 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico retrorreflexivo | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0...8 m | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Laser Luz vermelha | ||
|
3538.01 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
100...1000 mm | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Laser Luz vermelha | ||
|
3325.82 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico difuso | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
30...500 mm | LED Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | LED Luz vermelha | ||
|
2217.09 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
0...70 m | Laser Luz vermelha | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Laser Luz vermelha |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.