Sensores indutivos para aplicações resistentes à temperatura
Disponível em:
31 Versões
Detecte objetos de forma confiável - em temperaturas ambientes muito altas: sensores indutivos de alta temperatura
para temperaturas ambientes de até 230 °C
Para diferentes condições de instalação: modelos cilíndricos e cúbicos disponíveis
Rápidos de instalar e substituir com conexão padronizada
Sensores e acessórios correspondentes de uma única fonte
Disponibilidade
31 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Características suplementares | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2646.09 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 18 x 95.5 mm | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 5 mm | 500 Hz | Latão, niquelado | Cabo, 5.00 m, Silicone | |||
|
2475.11 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 5 mm | 500 Hz | Latão, niquelado | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | |||
|
2883 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 10 mm | 300 Hz | Latão, niquelado | Cabo, 5.00 m, Silicone | |||
|
2475.11 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 1500 Hz | Aço inoxidável | Cabo, 3,00 m, PTFE | |||
|
4841.52 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 18 x 95 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 5 mm | 200 Hz | Aço inoxidável | Cabo, 2,00 m, PTFE | |||
|
3059.94 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 1.5 mm | 400 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | |||
|
7963.67 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 18 x 35 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 5 mm | 9 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos, 5.0 m, PTFE | |||
|
2109.87 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 12 x 75 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 1000 Hz | Latão, niquelado | Cabo, 3.00 m, Silicone | |||
|
5078.43 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 30 x 100 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 10 mm | 200 Hz | Aço inoxidável | Cabo, 2,00 m, PTFE | |||
|
5078.43 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
Ø 30 x 110 mm | PNP: Contato normalmente aberto (NA) | 15 mm | 200 Hz | Aço inoxidável | Cabo, 2,00 m, PTFE |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.