Hubs IO-Link da linha de entrada
Disponível em:
5 Versões
Os hubs de sensor/atuador da Linha de Entrada BNI são a solução perfeita para começar a usar a tecnologia IO-Link. Eles impressionam com um conceito de alojamento otimizado, manuseio simples e alta eficiência de custo - ideal para aplicações padrão e arquiteturas descentralizadas.
-
Opções flexíveis de conexão:Até 16 entradas digitais ou 8 entradas/saídas
-
Design otimizado:Compacto, leve e sustentável - em um invólucro livre de mofo
-
Integração simples:Oito portas M12 padronizadas, quatro das quais podem ser configuradas de forma variável
-
Robusto e confiável:Proteção IP67 para uso em ambientes industriais adversos
-
Economia de custos:Dimensionamento eficiente de sua topologia de rede - sem módulos de fieldbus adicionais
Disponibilidade
5 Versões
|
Código do pedido
|
Preço | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Entradas/saídas configuráveis | Porta de extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2786.55 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | sim | sim | ||
|
2442.44 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | não | ||||
|
2294.34 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | sim | não | ||
|
2571.89 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | sim | sim | ||
|
2386.86 BRL
Para preços individuais, por favor contacte-nos.
|
IO-Link 1.1 | 16x NPN, tipo3 | 8x NPN | sim | não |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.