Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

RadarImager

Radar de imagiologia - Sistema de imagiologia 3D

O RadarImager é um poderoso sistema de imagem 3D baseado na tecnologia de radar que escaneia embalagens de forma não destrutiva e torna visíveis até mesmo objetos ocultos. O RadarImager da Balluff detecta irregularidades de forma confiável, verifica a integridade e a integridade e identifica objetos estranhos - mesmo em materiais opacos.

Com uma velocidade de medição em linha de até 1 m/s e transmissão de dados padronizada via GigE Vision, o RadarImager pode ser perfeitamente integrado às linhas de produção existentes. As empresas se beneficiam da maior confiabilidade do processo, da redução do espaço da máquina, da diminuição dos custos de recall e da melhoria significativa da qualidade do produto.

Recursos e benefícios

  • Avaliação de imagem 3D baseada em IA
  • Medição em linha com velocidade de esteira de até 1 m/s
  • Fornecimento de dados no padrão GenICam GenDC via interface Gigabit Ethernet no protocolo GigE Vision
  • Detecção de irregularidades
  • Aumento da confiabilidade do processo
  • Economizar tempo de máquina
  • Reduzir os custos de recall
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar