Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Soluções customizadas

Qualidade customizada – ajustada conforme as suas exigências.

Customer specific solutions

Muitas vezes uma solução padrão não é suficiente, mesmo sendo de altíssima qualidade. Por esta razão, a Balluff disponibiliza, como complemento a muito vasta gama de ofertas, também soluções customizadas para atender com precisão às suas exigências – mesmo que estas sejam extremamente complexas.

As nossas soluções customizados incluem tanto produtos como também individualizações de software. Assim você tira o máximo proveito dos seus processos e instalações.

  • Software com interface de usuário individualizada para uma maior segurança de processo
  • Customização dos produtos, desde modificação do invólucro, serviços de engenharia e pré-montagem, até programações

Produtos individuais customizados – desde a pré-montagem até os serviços de engenharia

Todos os sensores, sistemas e acessórios da Balluff podem ser adquiridos ajustados com precisão e modificados de maneira individual para atender aos seus requisitos específicos. Para tal, executamos uma avaliação rápida de viabilidade, na qual determinamos e analisamos as suas necessidades com precisão. Com esta base, você decide se deseja utilizar um produto padrão ou um produto customizado.

A nossa oferta abrange desde a modificação somente do invólucro, serviços de engenharia e pré-montagem, até programações complexas. Assim você irá garantidamente obter a solução ideal para a sua aplicação. Em função dos produtos pré-montados, ajustados em relação à aplicação, a colocação em serviço irá se realizar mais rapidamente. E será possível economizar nos processos de teste com muitas falhas condicionadas pelas deficiências. Assim você aumentar a eficiência da sua instalação.

  • Avaliação rápida e transparente da viabilidade
  • Solução ideal para a sua aplicação
  • Vantagens em relação à concorrência em função da eficiência máxima

Otimize a utilização do RFID Industrial com as suas interfaces individualizadas.

A operação dos seus dispositivos portáteis se torna significativamente mais simples quando a interface do usuário é customizada especificamente para a sua aplicação. Por exemplo, a capacidade de utilização é aumentada de maneira significativa quando para cada usuário são exibidos apenas os dados relevantes para ele.

Após uma análise detalhada e consultoria, os nossos engenheiros de software realizam a implementação conforme os seus requisitos e otimizam a interface de usuário de maneira individualizada em relação à sua aplicação.

Assim todos os dados relevantes estão sempre disponíveis em uma visualização geral e se torna possível gravar e executar a leitura das suas mídias de dados de maneira rápida, simples e móvel. Simultaneamente, você também implementa a sua identidade corporativa neste meio e não é necessário recorrer novamente ao departamento de TI próprio.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar