Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Segurança IO-Link

O novo padrão para maior segurança na automação industrial

A automação requer segurança e confiabilidade máximas. Com o IO-Link Safety Standard, as empresas agora se beneficiam das vantagens do comprovado sistema de comunicação IO-Link também na área de segurança funcional. A Balluff, como um dos principais fornecedores de soluções IO-Link, reconheceu a importância da segurança em um estágio inicial e, portanto, desenvolveu o Safety over IO-Linkem um estágio inicial. O Safety over IO-Link adiciona funções de segurança ao sistema IO-Link para que dados seguros e não seguros possam ser transmitidos juntos pela mesma rede. Isso permite a integração de sinais relevantes para a segurança diretamente na infraestrutura IO-Link existente.

Estamos dando continuidade a esse caminho com o novo padrão industrial IO-Link Safety. O IO-Link Safety Master oferece uma extensão inovadora que proporciona máxima flexibilidade como uma solução de segurança ideal. O IO-Link Safety Master está sendo desenvolvido atualmente.

Nosso conceito de segurança abrange um número cada vez maior de produtos e componentes que ajudam a minimizar o perigo para pessoas e máquinas e a processar informações com segurança.

O que é IO-Link Safety?

O IO-Link Safety integra perfeitamente a segurança funcional aos sistemas IO-Link existentes. Isso possibilita a comunicação segura e confiável entre dispositivos de segurança e sistemas de controle.O IO-Link Safety abrange aplicações padrão e críticas de segurança.O IO-Link Safety Master atua como uma interface central ou gateway econecta com segurança os diversos componentes do seu sistema compatíveis com IO-Link ao controlador de segurança.

Muitos sensores na tecnologia de automação precisam cumprir tarefas críticas de segurança, como barreiras de luz para proteger áreas perigosas, sensores de pressão para monitorar valores de pressão críticos de segurança ou sensores de posição para garantir que uma máquina se mova apenas dentro de uma faixa segura. Com o IO-Link Safety, esses sensores críticos para a segurança podem ser facilmente integrados aos sistemas de automação. O IO-Link Safety garante a transmissão segura de dados relevantes de acordo com os mais altos padrões de segurança funcional. Isso significa que máquinas e sistemas podem ser monitorados e protegidos de forma confiável, enquanto os requisitos de segurança são garantidos em todos os momentos.

Vantagens do IO-Link Safety

O IO-Link Safety atende aos mais altos padrões de segurança e garante uma comunicação segura. Isso reduz significativamente o risco para pessoas e máquinas na indústria. Graças ao plug-and-play, os dispositivos IO-Link Safety podem ser colocados em operação de forma rápida e fácil. Os conectores M12 padronizados garantem a compatibilidade com os sistemas existentes.

Graças ao monitoramento em tempo real dos dispositivos de segurança, os erros podem ser reconhecidos e corrigidos imediatamente. Isso contribui para aumentar a disponibilidade do sistema e a manutenção preditiva. O conceito modular do IO-Link Safety facilita a expansão e a adaptação do sistema para atender a novos requisitos. O IO-Link Safety Master também suporta a conexão de vários dispositivos de segurança em nível de fieldbus.

Funções de segurança aprimoradas de acordo com os mais altos padrões de segurança
Função de diagnóstico otimizada graças ao monitoramento em tempo real
Instalação e configuração simples graças ao plug-and-play
Soluções de segurança flexíveis e dimensionáveis

Aplicações em destaque do IO-Link Safety

As aplicações do IO-Link Safety incluem principalmente o monitoramento e o controle seguros de máquinas em sistemas de produção automatizados e se estendem por vários setores, incluindo a indústria automotiva, a indústria de baterias, a indústria de manufatura, a logística e a indústria de alimentos e embalagens. As áreas típicas de aplicação incluem o monitoramento seguro de chaves de parada de emergência, portas de segurança, grades de luz ou chaves de habilitação, bem como a integração de dados relevantes para a segurança de sensores e atuadores em sistemas automatizados de controle e monitoramento.

Outros componentes padrão IO-Link e de segurança, como a luz de sinalização SmartLight ou as chaves de parada de emergência, também podem ser conectados ao mestre. Para atender aos altos requisitos de segurança, o IO-Link Safety é indispensável nos ambientes de produção modernos.

Bateria: linha de produção de anodo e catodo

Com a ajuda do IO-Link Safety Master, os componentes de segurança, como intertravamentos de solenoides IO-Link Safety ou cortinas de luz, podem ser conectados de forma fácil e centralizada. Graças ao cabeamento simples, isso não só economiza tempo, mas também espaço.

Bateria: Forno de revestimento e secagem

Os intertravamentos solenoides IO-Link Safety podem ser conectados de forma centralizada ao IO-Link Safety Master para proteger as portas. Devido à comunicação segura de ponta a ponta entre os componentes de segurança, por meio do mestre, até o controlador de segurança, os status podem ser monitorados.

IO-Link Safety na Indústria 4.0: a segurança encontra a rede inteligente

Na era daIndústria 4.0a segurança desempenha um papel central, especialmente porque cada vez mais máquinas e sistemas estão sendo conectados em rede de forma inteligente. Com oIO-Link Safetyas empresas contam com um padrão que não apenas atende aos mais altos requisitos de segurança, mas também pode ser perfeitamente integrado a ambientes de produção modernos e digitalizados. Ao conectar perfeitamente máquinas, sensores e controladores, o IO-Link Safety cria a base para uma produção segura e conectada em rede.a base para uma produção segura e conectada em redeem que os dados podem ser avaliados em tempo real e os processos podem ser otimizados automaticamente. Isso permite não apenas maior produtividade, mas também maior disponibilidade do sistema e manutenção preditiva - componentes essenciais da fábrica inteligente.

Com o IO-Link Safety, você pode confiar no futuro da segurança industrial e, ao mesmo tempo, otimizar seus processos de produção. Máxima segurança do sistema, integração simples e máxima eficiência - o padrão IO-Link Safety oferece tudo isso. Beneficie-se da força inovadora da Balluff e torne seus processos de automação mais seguros e eficientes do que nunca.

Você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar