Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Sensores
IMX991

Todas as câmaras com sensor Sony IMX991

Descrição

O sensor IMX991 da Sony família Pregius é um sensor de imagem monochrome CMOS com uma resolução de 0.3 megapixéis. Tem um obturador Global em formato 1/4 ótico e um tamanho de pixel de 5 µm

Características técnicas

  • Fabricante
    Sony
  • Nome do sensor
    IMX991
  • Estrutura do dispositivo
    CMOS
  • Tamanho da imagem
    1/4
  • Número de pixéis efectivos
    520 (H) x 656 (W)
  • Tamanho do pixel
    5 µm
  • Resolução / saída ADC
    12 bit -> 12 bit

Produtos

Produto FPS* Tempo de exposição Potência
Consumo [W]
DR [dB] SNR [dB] Espectral
Sensibilidade
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* Streaming / Modo Burst / Max. Transmissão em sequência, dependendo do sensor, com binning 2x2 ou decimação (horizontal x vertical)

Sony Diagrama Megapixel vs. taxa de fotogramas máxima

Megapixel (MP)
Velocidade máxima de fotogramas do sensor (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar