Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Sensores
MT9V034

Todas as câmaras com sensor OnSemi MT9V034

Descrição

O sensor MT9V034 da OnSemi é um sensor de imagem monochrome CMOS com uma resolução de 0.4 megapixéis. Tem um obturador Pipelined / Global no formato ótico 1/3 e um tamanho de pixel de 6.0 µm

Características técnicas

  • Fabricante
    OnSemi
  • Nome do sensor
    MT9V034
  • Estrutura do dispositivo
    CMOS
  • Tamanho da imagem
    1/3
  • Número de pixéis efectivos
    480 (H) x 752 (W)
  • Tamanho do pixel
    6.0 µm
  • Resolução / saída ADC
    10 bit -> 16 bit

Produtos

Produto FPS* Tempo de exposição Potência
Consumo [W]
DR [dB] SNR [dB] Espectral
Sensibilidade
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Modo Burst / Max. Transmissão em sequência, dependendo do sensor, com binning 2x2 ou decimação (horizontal x vertical)

OnSemi Diagrama Megapixel vs. taxa de fotogramas máxima

Megapixel (MP)
Velocidade máxima de fotogramas do sensor (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar