Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Posicionamento confiável de paletes e placas adaptadoras

Sensores indutivos BES

Na montagem de módulos e pacotes de baterias, o posicionamento exato de paletes e placas adaptadoras é crucial para uma montagem sem erros. Dependendo da aplicação, são usados diferentes sensores indutivos. Nossa família de sensores indutivos de fator 1 oferece uma solução confiável e econômica para suas aplicações de detecção de metais. Esses sensores são capazes de detectar todos os metais - incluindo aço, alumínio ou latão - com a mesma distância de comutação e sem um fator de redução.

As características e recursos especiais

  • Fator de redução 1, detecção de diferentes metais sem reduzir a distância de comutação
  • Insensibilidade a campos magnéticos, funcionamento confiável mesmo em ambientes com fortes campos de interferência magnética
  • Instalação flexível, a superfície ativa giratória permite uma montagem simples e flexível
  • Visor de operação e função claramente visível, facilita o comissionamento e a operação dos sensores

Produtos recomendados para detecção confiável de objetos

BES00EF

Sensores de proximidade indutivos com design cilíndrico

BES004M

Sensores de proximidade indutivos com conexão de PVC

BES0216

Sensores indutivos de fator 1 em design quadrado

BES00EF

Sensores de proximidade indutivos com design cilíndrico

Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
2500 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sensor indutivo
Mais detalhes do produto
BES004M

Sensores de proximidade indutivos com conexão de PVC

Dimensões
Ø 12 x 48 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sensor indutivo
Mais detalhes do produto
BES0216

Sensores indutivos de fator 1 em design quadrado

Dimensões
40 x 40 x 62 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
faceado
Alcance
20 mm
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
400 Hz
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a campo magnético (CA/CC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Fator 1
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e pacotes

Descubra outros tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar