Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Troca rápida de sensores e rápido comissionamento

Sensores IO-Link

Troca rápida de sensores e colocação em funcionamento rápida

O IO-Link permite a substituição rápida e sem erros do sensor e o comissionamento imediato. Como os parâmetros de um sensor IO-Link substituído são gravados automaticamente no novo sensor pelo IO-Link Master ou pelo controlador, é possível reduzir significativamente os tempos de parada. Além disso, os processos de comissionamento, as alterações de formato ou as alterações de receita podem ser tratados de forma centralizada por meio dos blocos de função do controlador. Isso economiza tempo e minimiza a suscetibilidade a erros. Outra vantagem para você: Os dispositivos IO-Link não podem ser misturados, pois podem ser identificados automaticamente via IO-Link.

Os recursos especiais

  • Instalação rápida, fácil e econômica com cabos de três ou quatro núcleos padrão do setor
  • Os dados de processos, eventos e serviços são coletados
  • O mestre ou o controlador pode armazenar parâmetros para uso com dispositivos de substituição
  • Funções de monitoramento de condições em sensores selecionados

Produtos recomendados para trocas rápidas de sensores

BNI0046

Hubs de sensor/atuador IO-Link

BNI00K4

Módulos de rede para Profinet com invólucro PPS

BNI007Z

Hubs de sensor/atuador IO-Link com invólucro PA

BNI00HA

Módulos de rede para EtherCAT

BNI00EN

Módulos de rede para Profinet

BNI0046

Hubs de sensor/atuador IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente de comutação
16x 2 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
6.2 ms
Dados do processo IN
8 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00K4

Módulos de rede para Profinet com invólucro PPS

Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Plástico
Dimensões
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
sim
Mais detalhes do produto
BNI007Z

Hubs de sensor/atuador IO-Link com invólucro PA

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Corrente total UA, atuador
4 A
Corrente total US, sensor
4 A
Corrente de comutação
16x 350 mA
Material do invólucro
PA, transparente
Dimensões
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3.5 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00HA

Módulos de rede para EtherCAT

Interface
EtherCAT
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1
Mais detalhes do produto
BNI00EN

Módulos de rede para Profinet

Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
4 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Dimensões
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1
Safety Hub Support
sim
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de robótica

Descubra outros tópicos

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar