Kit de Iniciação IO-Link
A porta de entrada ideal para o mundo do IO-Link
Comece sua jornada rumo à fábrica inteligente com nosso Kit Inicial IO-Link – uma solução completa para a integração rápida e simples de sensores e atuadores. Componentes pré-configurados, software intuitivo e conectividade plug-and-play ajudam você a avaliar, implementar e escalar o IO-Link rapidamente em aplicações reais. Reduza o tempo de colocação em operação, obtenha informações valiosas sobre suas máquinas e prepare sua automação para o futuro com o mínimo de esforço.
Principais características do produto
-
Vantagens do portfólio da Balluff
A Balluff oferece um dos portfólios mais abrangentes de IO-Link, incluindo mestre IO-Link, hubs, sensores, cabos, tecnologia de rede, IO-Link Wireless e IO-Link Safety -
Transparência das máquinas desde o primeiro dia
Os clientes podem acessar valores de processo, dados de parâmetros e informações de diagnóstico de dispositivos IO-Link conectados, o que permite um melhor monitoramento e resolução de problemas. -
Apoio na preparação para a fábrica inteligente
O IO-Link ajuda a integrar dados no nível do sensor em conceitos de automação e digitalização, criando assim a base para o monitoramento de condição, a manutenção preditiva e a otimização de processos. -
Menor esforço de comissionamento
O IO-Link permite a parametrização centralizada e uma troca mais fácil de dispositivos, reduzindo o tempo de colocação em operação e simplificando a manutenção.
Os mestres IO-Link são interfaces inteligentes para a conexão de sensores e atuadores ao controlador e oferecem suporte a uma interface web para facilitar a configuração e o gerenciamento.
Nosso kit inicial – sua oportunidade única
O pacote de entrega inclui tudo o que você precisa para começar:
1x mestre IO-Link
1x concentrador de sensores/atuadores IO-Link
1x sensor optoeletrônico
1x SmartLight Black Line
2x cabos de conexão
1x cabo Ethernet
1x fonte de alimentação
Código QR para o guia de início rápido com instruções de instalação e visão geral das funções
Suporte técnico para uma rápida inicialização
Manual de instruções
Passo a passo para iniciantes
A instalação e a colocação em operação do seu kit inicial IO-Link são rápidas e simples. Todas as informações necessárias já estão incluídas no kit. Instruções detalhadas sobre instalação, configuração e operação podem ser encontradas no manual de instruções abaixo.
O pedido do seu kit inicial IO-Link é rápido e fácil. Basta seguir as etapas a seguir:
Selecione o produto
Selecione o Kit Inicial IO-Link (BAV003H) na loja virtual ou diretamente aqui.
Adicionar ao carrinho
Faça login no “My Balluff” e adicione o Kit Inicial diretamente ao seu carrinho de compras.
Verificar o pedido
Verifique seu carrinho de compras antes de finalizar a compra.
Pagamento
Escolha sua forma de pagamento preferida e finalize seu pedido.
Kit Inicial IO-Link
- Princípio de funcionamento
- Distribuidor ativo
- Conexão
- 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
- Material do invólucro
-
Plástico
Aço inoxidável, Inserts - Temperatura ambiente
- -40...70 °C
Downloads
-
IO-Link Starter Kit