Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

25.07.2025

Função de reconhecimento ótico de texto (OCR) para o sensor de visão e o IdentSensor estacionário

Reconhecimento preciso de texto para controle de qualidade e captura automática de dados

Monitoramento contínuo de presença de anéis de vedação, códigos 2D e leitura de texto em montagens eletrônicas

Os produtos de visão inteligente da Balluff oferecem soluções inovadoras para monitoramento de presença e identificação óptica. O sensor de visão estabelece novos padrões graças à iluminação integrada, à ótica de foco automático e às funções de análise inteligente. Isso torna o controle de qualidade ótica na produção automatizada mais fácil do que nunca.

Sua principal vantagem está na capacidade de realizar várias detecções simultaneamente e de fazer distinções complexas de brilho e forma. Isso os torna uma solução inteligente, especialmente nos setores automotivo e elétrico, seja para verificação de objetos ou controle de presença.

A inteligência encontra o desempenho

O sensor de visão é a maneira mais fácil de obter informações sobre as características do objeto e de avaliá-las. Ferramentas de aplicação predefinidas, como Object Finder, Presence Check e Object Verification, bem como funções genéricas, como Code Reader e Text Recognition (OCR), estão disponíveis para inspeção.

Visão geral das ferramentas de aplicativos integrados do sensor de visão

BLOB: Conta áreas contíguas com brilho e propriedades semelhantes.

Graças ao acesso adicional aos dados de monitoramento de condições, a produção se torna segura, eficiente e transparente. A integração simples do sensor à rede Profinet, EtherNet/IP ou IO-Link torna a comunicação com o sistema de controle da máquina particularmente fácil. As interfaces independentes de processo e TI são indispensáveis quando se trata de aplicativos flexíveis e preparados para o futuro. O VisionSensor apresenta os protocolos de comunicação REST API e MQTT, é compatível com IIoT e, portanto, é o epítome de um produto inteligente.

Aproveite nossa oferta exclusiva agora

Teste o nosso Sensor de Visão.

Visão geral das vantagens do Sensor de Visão

  • Monitoramento confiável de presença e classificação de objetos com operação extremamente simples
  • Plug and play: não é necessária a instalação de software para configuração graças ao WebApp integrado
  • Ferramentas de visão abrangentes para otimizar a linha de produção, como detecção de presença, verificação de objetos, leitura de códigos 1D/2D, ferramenta BLOB, análise de bordas e reconhecimento de texto (OCR)
  • Interfaces de dados modernas com MQTT e API REST
  • Fácil de integrar: Graças ao IO-Link, Profinet ou EtherNet/IP, TCP, UDP
  • perfeito para inspeção de rótulos, inspeção de peças, controle de qualidade nos setores de embalagens, automotivo, alimentício, farmacêutico e muitos outros.
  • Compacto e durável: ideal para espaços pequenos e ambientes adversos

Sensores de identificação estacionários - reconhecimento preciso de código de barras e texto para processos de produção eficientes

Detecte, verifique e transmita códigos óticos e textos (OCR) nas embalagens dos produtos.

Os sensores de identificação estacionários da Balluff leem códigos de barras, códigos 2D, códigos DMC e texto (OCR) de forma precisa e confiável. Eles são instalados permanentemente no sistema e, graças à sua operação simples, garantem que os códigos e textos sejam capturados de forma particularmente rápida e confiável durante a produção em andamento.

Para a identificação de produtos nos processos de produção ou logística, os códigos de barras ou textos estão localizados na embalagem do produto ou diretamente nos componentes.

Com o IdentSensor da Balluff, os códigos óticos e os textos não só podem ser lidos, mas - dependendo da aplicação - os conteúdos e tipos de código também podem ser verificados e fornecidos ou analisados com relação à sua qualidade. Os próprios resultados podem ser transmitidos de forma rápida e fácil para o PLC ou para os sistemas de TI por meio de vários canais de interface. O resultado final é a garantia de fluxos de trabalho eficientes em seus processos automatizados de produção ou embalagem.

O BVS IdentSensor oferece interfaces de comunicação simples e flexíveis para o processo e a rede de TI. Interfaces de programação modernas e orientadas para o futuro (REST API, MQTT) e interfaces industriais dedicadas (Profinet ou EtherNet/IP ou IO-Link, bem como TCP, UDP ou REST API), além de informações adicionais de monitoramento de condições, tornam o sensor único e ideal para uso em processos rápidos e difíceis na produção automatizada. Além disso, a variante do produto M12 com codificação L oferece conectividade ideal em muitas aplicações automotivas.

As vantagens do sensor Ident

  • Reconhecimento confiável de código e texto com operação extremamente simples
  • Interfaces de dados modernas com MQTT e REST API
  • Comunicação consistente graças à automação padronizada e às interfaces de TI
  • Os sensores Ident fazem parte do SAMS (Smart Automation and Monitoring System) da Balluff
  • Os sensores Ident com interface multiprotocolo (Profinet, EtherNet/IP) ou interface IO-Link fornecem informações adicionais de monitoramento de condições (vibração, temperatura, qualidade do código e tempo de operação)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar