Welding cables (high performance)
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W424-3A-304-SW0434-006 | BCC W415-W424-3A-304-SW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-006 | |
|
28,47 EUR
Preço de tabela
|
32,47 EUR
Preço de tabela
|
28,47 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 1 m | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 0.6 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |