BIS018Z
Cabeças de Leitura/Escrita HF e antenas (860/960 kHz)
Código de digitação:
BIS VU-320-C2-S4
- Grupo de produtos
- UHF (860…960 MHz)
- Frequência de trabalho
- 920.5…924.5 MHz
- Homologação de radiofrequência
- China
- Dimensões
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Forma da antena
- Patch
- Polarização
- circular
- Potência de saída ajustável
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Material do invólucro
- PC, revestido ABS, Zinco, Fundição sob pressão, (Conector)
- Interface
- RS485
- Tensão de serviço UB
- 24 V DC LPS Classe 2
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Certificação/conformidade
-
SRRC
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01