BNI0076
Hubs de sensores/atuadores configuráveis com IO-Link
Código de digitação:
BNI IOL-106-S01-K006-C01
121,90 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
1 PC.
em descontinuação
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 16x NPN, tipo2
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Monitoramento de canal simples
- sim
- Função suplementar
- Identificação 2 Byte
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Material do invólucro
- PA, transparente
- Dimensões
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 4.0 ms
- Dados do processo IN
- 6 bytes
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02