BSP0031

Descontinuado

Sensores de pressão digitais

Código de digitação:

BSP B010-EV003-D01A0B-S4

A carregar...

em descontinuação

Alternativa recomendada

BSP00Y4

BSP B010-EV009-P00S2B-S4

Faixa de medição
0...10 bar
Precisão
±0,5 % FSO BFSL
Pressão de sobrecarga
20 bar
Pressão de fragmentação
35 bar
Tensão de serviço UB
18...36 VDC
Saída de comutação
2x NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Conexão do processo
G 1/4" (DIN 3852)
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4301)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4301)
PA 6,6
Temperatura do meio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de conexão

Suportes universais

Acessórios mecânicos

Adaptador

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02