Codificadores incrementais

Código de digitação:

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

Pedido de contacto

Tipo de flange
Servo flange
Diâmetro do eixo
6 mm
Classe de proteção
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67
Interface
Impulso digital
Flange diameter
40 mm
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-20…80 °C
Material do flange
Alumínio
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios mecânicos

Cabos de ligação

Displays