BIS01E9
Cabeças de leitura/escrita UHF com unidade de avaliação integrada (860/960 MHz)
Código de digitação:
BIS U-4A7-082-21C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Grupo de produtos
- UHF (860…960 MHz)
- Frequência de trabalho
- 920.5…924.5 MHz
- Homologação de radiofrequência
- China
- Dimensões
- Ø 30 x 98 mm
- Forma da antena
- Planar
- Polarização
- circular
- Potência de saída ajustável
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Conexão
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404)
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC LPS classe 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
-
IP68
IP69K - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Certificação/conformidade
-
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01