BIP0007
Sensor indutivo de posicionamento
Código de digitação:
BIP LD2-T014-01-EP02
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Disponível mediante consulta. Por favor contacte o nosso departamento de vendas. Por favor, utilize o formulário de contacto fornecido.
Alternativa recomendada
BIP002E
BIP LD2-T017-01-EP02
- Dimensões
- 35 x 35 x 31 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Cabo, 2.00 m, PUR
- Cabo, blindagem
- não
- Material do invólucro
- PA
- Faixa de medição
- 0...14 mm
- Interface
- IO-Link 1.0
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±80.0 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02