- Dimensões
- 92.5 x 21 x 22 mm
- Formato construtivo
- cuboide
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- PBT
- Faixa de medição
- 0...70 mm
- Saída analógica
- Analógico, tensão 0...10 V Analógico, corrente 4...20 mA
- Característica da saída
- ajustável
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±80 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±300 µm
- Tensão de serviço UB
- 16...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02