- Dimensões
- Ø 18 x 65 mm
- Formato construtivo
- M18x1
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 1...5 mm
- Saída analógica
- Analógico, corrente 4...20 mA
- Característica da saída
- descendente durante a aproximação
- Frequência limite –3dB
- 500 Hz
- Precisão de repetibilidade conforme BWN
- ±8 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±120 µm
- Material do invólucro
- Latão, niquelado
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02