BES00HK

acessível

S-BES M M

Código de digitação:

BES 516-3006-E4-C-PU-05

A carregar...
Dimensões
Ø 5 x 27 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
Saída de comutação
NPN contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
5000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo, 5.00 m, PUR
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Suportes universais

Porca

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Acessórios elétricos