BIS01EK
Tags de HF (13,56 MHz)
Código de digitação:
BIS M-143-02/A-M8-GN-SA2
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- Ø 22 x 21 mm
- Forma da antena
- redondo
- Número de série UID, somente leitura
- 8 Byte
- Tipo de memória
- FRAM
- Tipos de mídias de dados suportados
- DIN ISO 15693
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 2000 Byte
- Temperatura de armazenamento
- 0...70 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Material do invólucro
- Aço, Mídia de dados: PA 12-GF30
- Classe de proteção
- IP68
- Instalação
- isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Dados de medição
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02