BES00C7
Sensores de proximidade indutivos
Código de digitação:
BES M08EE-NSC15B-S49G-003
- Dimensões
- Ø 8 x 40 mm
- Formato construtivo
- M8x1
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 1.5 mm
- Saída de comutação
- NPN contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 5000 Hz
- Material do invólucro
- Aço inoxidável
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01