- Série
- SA-OH
- Dimensões
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interface
- Analógica, tensão 0…10 V
- Indicação
-
Display OLED
Tensão de serviço - LED verde
Sinal - LED amarelo
Função do alarme - LED vermelho
Sync - LED orange - Possibilidade de ajuste
-
Sincronização automática
Contraste da indicação OLED
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
Programação estática/dinâmica/manual
Sincronização liga/desliga
Sentido de leitura da indicação OLED
Amplificação - Ajustador
-
Jog switch
Tecla - Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
PA 12 - Tensão de serviço UB
- 15...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92