- Série
- R81K
- Dimensões
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Interface
-
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico retrorreflexivo
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 180 x 180 mm a 3 m
- Alcance
- 0...3 m
- Conexão
- Cabo, 2 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Escopo de fornecimento
-
Cantoneira de suporte
Refletor
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02