- Série
- R090K
- Dimensões
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico retrorreflexivo
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 105 mm a 2 m
- Alcance
- 0...5 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
- Material do invólucro
- PC PBT
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02