- Dimensões
- 40 x 40 x 62 mm
- Formato construtivo
- 40x40
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 20 mm
- Saída de comutação
- PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Frequência de comutação
- 400 Hz
- Material do invólucro
- PBT
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Imunes a campos magnéticos
- resistente a campo magnético (CA/CC)
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Características suplementares
- Fator 1
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01