BES0300

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Sensores indutivos para áreas explosivas

Dimensões
40 x 40 x 66 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
35 mm
Interface
NAMUR
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
40 x 40 x 66 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
35 mm
Interface
NAMUR
Frequência de comutação
100 Hz
Material do invólucro
PPE PPS
Superfície ativa, material
PPE
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Tensão de serviço UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Categoria Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar