230,27 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
1 PC.
em descontinuação
- Dimensões
- Ø 15 x 38.5 mm
- Série
- Z09
- Rosca (A)
- M12x1
- Instalação
- de montagem faceada
- Conexão
- Conector de encaixe-Conector triaxial
- Frequência de comutação
- 5 Hz
- Alcance
- 0,1...2 mm
- Sensibilidade
- Ajustável no aparelho básico
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4104)
- Superfície ativa, material
- Aço inoxidável (1.4301)/Epóxi
- Temperatura ambiente
- 0...180 °C
- Resistência à pressão, máx.
- 150 bar
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de proteção
- IP68
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02