Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02

Sensores capacitivos de nível

Dimensões
Ø 12 x 61 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
Ø 12 x 61 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
100 Hz
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PBT
Superfície ativa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar