BCS011M
S-BCS S
Código de digitação:
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51
213,99 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
20 PC.
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCS011F
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50
- Dimensões
- Ø 30 x 96 mm
- Série
- S04
- Instalação
- não faceado
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Saída de comutação
- PNP contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 5 Hz
- Sensibilidade
- Programável conforme o meio
- Função
- Smart Level 100
- Características suplementares
-
meios eletricamente condutivos
Compensação de espuma e adesão - Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404)
- Superfície ativa, material
- PEEK
- Temperatura ambiente
- -10...85 °C
- Tensão de serviço UB
- 12...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Classe de proteção
- IP68
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02