- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 23K
- Dimensões
- 51 x 23 x 52.4 mm
- Interface
- Analógico, corrente 4 …20 mA crescente/decrescente linear PNP/NPN/Auto-Detect contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico de distância
- Princípio de funcionamento ótico
- Medição do tempo de funcionamento da luz
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 5.5 x 7 mm a 5 m
- Alcance
- 100...5000 mm
- Precisão
- ±0.6 % FS
- Precisão de repetibilidade
- 0.024 % FS
- Resolução
- ≤ 5.0 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01