BKT000Z
S-BKT C
Código de digitação:
BKT 6K-002-P-S49
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BOS02EP
BOS 6K-UU-LD10-S49
- Série
- 6K
- Dimensões
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interface
- PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Função de entrada
-
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla - Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Explorador luminoso, focado
- Característica do raio
- focado
- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 0.7 x 0.7 mm a 250 mm
- Alcance
- 1...250 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06