BOS01E7

acessível

S-BOS M18 D

Código de digitação:

BOS 18M-PS-RD21-S4

A carregar...
Série
18M
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Explorador luminoso, energético
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 25 mm a 300 mm
Alcance
0...300 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Latão, niquelado
Superfície ativa, material
Vidro, não espelhado
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Escopo de fornecimento
Porca M18x1 (2x)
Manual de instruções
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Acessórios mecânicos

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03