BOS008F
Sensores óticos
Código de digitação:
BOS 26K-PA-1LHC-S4-C
- Série
- 26K
- Dimensões
- 17 x 50 x 50 mm
- Interface
-
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Explorador luminoso, triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 3 x 1 mm a 300 mm
- Alcance
- 50...300 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04