339,57 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Disponível imediatamente (> 50 unidades)
- Série
- 26K
- Dimensões
- 17 x 50 x 50 mm
- Interface
-
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico retrorreflexivo
- Peculiaridade ótica
- Ótica coaxial
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 20 mm a 20 m
- Alcance
- 0...25 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02