- Série
- 08E
- Dimensões
- Ø 8 x 40 mm
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
- Característica do raio
- colimado
- Tipo de luz
- Lazer luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 3.0 mm Saída de luz
- Alcance
- 0...3 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
- Material do invólucro
- Aço inoxidável
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01