- Série
- 1-010
- Dimensões
- 22 x 150.1 x 43.2 mm
- Comprimento ativo AL 1
- 100 mm
- Interface
-
Analógica, tensão 0…10 V
PNP Contato normalmente aberto (NA) - Princípio de funcionamento
- Grade de luz
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Menor peça, típ.
- 7,0 a t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
- Alcance
- 0...2,1 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 20...28 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-10
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-10
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-10
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-10