- Série
- 50K
- Dimensões
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interface
-
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico retrorreflexivo
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 200 x 200 mm a 10 m
- Alcance
- 0...18 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- PC ABS
- Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02