BFS000M

acessível

S-BFS 33M

Código de digitação:

BFS 33M-GSI-F01-S75

A carregar...
Série
33M
Dimensões
21 x 58.3 x 58 mm
Interface
IO-Link 1.1
Princípio de funcionamento
Sensor de cor
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso
Tipo de luz
Luz branca
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Tensão de serviço UB
21.6...26.4 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Fibras plásticas e de vidro

Ópticas: filtros, diafragmas, lentes, espelhos defletores, objetivas

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07