BGL003F

BGL 50C-007-S4

Sensores forquilha frontal e em ângulo

Série
C
Dimensões
18 x 100 x 93.5 mm
Largura da forquilha
50 mm
Interface
IO-Link Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Tem alguma questão sobre o produto?

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
C
Dimensões
18 x 100 x 93.5 mm
Largura da forquilha
50 mm
Interface
IO-Link Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Peculiaridade ótica
Faixa de luz
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
3 x 28 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Llame a
+34 935441313

E-Mail
[email protected]

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar