210,79 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
40 PC.
em descontinuação
- Série
- SA-OH
- Dimensões
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Indicação
-
Função de saída - LED amarelo
Estabilidade - LED verde - Possibilidade de ajuste
-
Sensibilidade (Sn)
Comutação claro/escuro
Função de tempo liga/desliga
Resolução normal/alta
Retardo para ligar/desligar - Ajustador
- Interruptor deslizante 3 posições
- Conexão
- Cabo, 2,00 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS PC
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
EAC
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92