BAE00PT
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
Código de digitação:
BAE SA-OH-035-NP-S75G
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BAE0119
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Série
- SA-OH
- Dimensões
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
- Indicação
-
LED verde: tensão de serviço
Display digital
Estado de comutação - LED amarelo - Possibilidade de ajuste
-
Comutação claro/escuro
Função de tempo liga/desliga
Tempo de desaceleração
Modo de programação aut/his/int/pot - Ajustador
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Características suplementares
- Função remota para limite de comutação Ajuste manual/ajuste fino através do menu de navegação
- Conexão
- M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- ABS PC
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92