360,00 EUR
Preço líquido
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Prazo de entrega a pedido (normalmente: 3-4 semanas)
- Série
- 67M
- Dimensões
- 32 x 64 x 82 mm
- Interface
- PNP/NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF) Analógico, tensão 1…5,5 V
- Função de entrada
- mesma função como a tecla SET
- Princípio de funcionamento
- Sensor de contraste
- Princípio de funcionamento ótico
- Explorador luminoso, focado
- Característica do raio
- focado
- Tipo de luz
- Luz azul/luz verde/luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- 5 x 1.5 mm a 9 mm
- Alcance
- 6...12 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho
- Material do invólucro
- Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado
- Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06